Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
LWT-30-1000
LWT-30-1000
Der Einsatz von Leichtbau- Aluminium ermöglicht eine Optimierung von Gewicht bei optimaler Stabilität und geringster Durchbiegung.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
1.59
Durchmesser (in)
1.18
Durchmesser (mm)
30
Wanddicke (mm)
3
Gewicht (kg)
0.72
Rohrdurchmesser (mm)
30
Rohr Durchmesser
30 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76082081
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme aus Aluminium
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktfunktion
Robotertooling
lineare Abweichung
0.118
PublishedDate
1692275272000
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Back to Top