Préhenseurs
Destaco’s LWT Series of lightweight tubing is engineered with aircraft grade aluminum to minimize weight and deflection.

LWT-30-1000

L'utilisation d'aluminium léger permet une optimisation du poids en liaison avec une stabilité optimale et une flexion minimale.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 1.18
Poids (lb) 1.59
Diametre tube (in) 1.18
Epaisseur cloison (mm) 3
Diametre (mm) 30
Poids (kg) 0.72
Diametre tube (mm) 30
Deflection linéaire 0.118
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Gammes de produits Tubage
Type de produit Tube
Taille tube 30 mm
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 76082081
PublishedDate 1692275272000
Back to Top