Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-25E-25E-M
M-25E-25E-M
M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
600.0
Rohrkombination (in)
2.50 / 2.50
Gewicht (lb)
2.03
Rohrdurchmesser (in)
2.50
max_static_clamp_load_metric
813.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
813.0
Gewicht (kg)
0.92
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Rohrkombination (mm)
63.5 / 63.5
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Rohr Durchmesser
2,50 in / 2,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Klemmblock
Material
Aluminum
PublishedDate
1675363525000
Oberflächenbehandlung
schwarz
Back to Top