M-25E-25E-M
M-25E-25E-M
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
2.50
Poids (lb)
2.03
Charge statique max (ft lb)
600.0
Combinaison de tubes (in)
2.50 / 2.50
Diametre tube (mm)
63.5
max_static_clamp_load_metric
813.0
Combinaison de tubes (mm)
63.5 / 63.5
Charge statique max (Nm)
813.0
Poids (kg)
0.92
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675363525000
terminaison
Noir
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Matériel
Aluminum
Taille tube
2.50 po / 2.50 po
Type de produit
Bloc de serrage
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top