Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-25M-25M-M
M-25M-25M-M
M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
320.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Gewicht (lb)
0.93
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.42
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
434.0
max_static_clamp_load_metric
434.0
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675363421000
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Back to Top