M-25M-25M-M
M-25M-25M-M
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
0.93
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
320.0
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Poids (kg)
0.42
Charge statique max (Nm)
434.0
max_static_clamp_load_metric
434.0
Diametre tube (mm)
25
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm / 25 mm
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675363421000
Type de produit
Bloc de serrage
Back to Top