Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-30B-25M-M
M-30B-25M-M
M Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.45
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
300
Rohrkombination (in)
1.18 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
1.18|0.98
max_static_clamp_load_metric
407
Rohrdurchmesser (mm)
30|25
Gewicht (kg)
0.203
Rohrkombination (mm)
30 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
407
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-30 Profil / 25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produkt Typen
Klemmblock
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top