M-30B-25M-M
M-30B-25M-M
Permet une liaison à angle droit de l'extrusion octogonale 30 mm BodyBuilder et de la tubulure ronde 25 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
300
Poids (lb)
0.45
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 0.98
Diametre tube (in)
1.18|0.98
Combinaison de tubes (mm)
30 / 25
Diametre tube (mm)
30|25
max_static_clamp_load_metric
407
Poids (kg)
0.203
Charge statique max (Nm)
407
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bloc de serrage
Matériel
Aluminum
Taille tube
30B / 25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top