Endeffektoren
M - Transition Bracket Assembly (30mm to 60mm)

M-30B-60B-M

M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18|2.36
Gewicht (lb) 2.5
Rohrkombination (in) 1.18 / 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
max_static_clamp_load_metric 746.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Rohrkombination (mm) 30 / 60
Rohrdurchmesser (mm) 30|60
Gewicht (kg) 1.13
Produkt Typen Kreuzklemme
PublishedDate 1675191796000
Rohr Durchmesser B-30 Profil / B-60 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Back to Top