M-30B-60B-M
M-30B-60B-M
Permet une liaison à angle droit des extrusions de 30 mm et de 60 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.18|2.36
Poids (lb)
2.5
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 2.36
Charge statique max (ft lb)
550.0
max_static_clamp_load_metric
746.0
Charge statique max (Nm)
746.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 60
Poids (kg)
1.13
Diametre tube (mm)
30|60
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1675191796000
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
30B / 60B
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Type de produit
Support de transition
Back to Top