Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-30B-90B-M
M-30B-90B-M
M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18|3.54
Rohrkombination (in)
1.18 / 3.54
Gewicht (lb)
3.9
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
max_static_clamp_load_metric
746.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
Gewicht (kg)
1.78
Rohrkombination (mm)
30 / 90
Rohrdurchmesser (mm)
30|90
Produkt Typen
Kreuzklemme
Material
Aluminum
PublishedDate
1675363977000
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-30 Profil / B-90 Profil
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top