M-30B-90B-M
M-30B-90B-M
Permet une liaison à angle droit des extrusions de 30 mm et de 90 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.18|3.54
Charge statique max (ft lb)
550.0
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 3.54
Poids (lb)
3.9
max_static_clamp_load_metric
746.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 90
Charge statique max (Nm)
746.0
Poids (kg)
1.78
Diametre tube (mm)
30|90
Matériel
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Type de produit
Support de transition
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675363977000
Taille tube
30B / 90B
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top