Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-45B-45B-M
M-45B-45B-M
M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.77 / 1.77
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350.0
Gewicht (lb)
2.3
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Rohrkombination (mm)
45 / 45
Gewicht (kg)
1.05
Rohrdurchmesser (mm)
45
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475.0
max_static_clamp_load_metric
475.0
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1673622321000
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produkt Typen
Kreuzklemme
Produktreihe
BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Rohr Durchmesser
B-45 Profil / B-45 Profil
Back to Top