M-45B-45B-M
M-45B-45B-M
Permet une liaison (2) à angle droit des extrusions de 45 mm.
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
2.3
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (ft lb)
350.0
Combinaison de tubes (in)
1.77 / 1.77
Poids (kg)
1.05
Diametre tube (mm)
45
Combinaison de tubes (mm)
45 / 45
Charge statique max (Nm)
475.0
max_static_clamp_load_metric
475.0
PublishedDate
1673622321000
Type de produit
Support de transition
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B / 45B
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top