Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-45B-60B-M
M-45B-60B-M
M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.77 / 2.36
Gewicht (lb)
2.7
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
Rohrkombination (mm)
45 / 60
max_static_clamp_load_metric
746.0
Gewicht (kg)
1.23
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
PublishedDate
1674246397000
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Kreuzklemme
Rohr Durchmesser
B-45 Profil / B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top