M-45B-60B-M
M-45B-60B-M
Permet une liaison à angle droit des extrusions de 45 mm et de 60 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
550.0
Poids (lb)
2.7
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Combinaison de tubes (in)
1.77 / 2.36
Combinaison de tubes (mm)
45 / 60
Charge statique max (Nm)
746.0
Diametre tube (mm)
45|60
max_static_clamp_load_metric
746.0
Poids (kg)
1.23
PublishedDate
1674246397000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Support de transition
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B / 60B
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top