Endeffektoren
Destaco’s M-60B Series of transition brackets are octagonal tooling components that to extrusion and round tubing.

M-60B-15E-M

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.18
Rohrkombination (in) 1.50 / 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 600.0
Rohrdurchmesser (in) 1.5|2.36
Rohrdurchmesser (mm) 38.1|60
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 813.0
Gewicht (kg) 0.535
max_static_clamp_load_metric 813.0
Rohrkombination (mm) 38.1 / 60
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser B-30 Profil / 0,50 in,
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1675356169000
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Back to Top