Préhenseurs
Destaco’s M-60B Series of transition brackets are octagonal tooling components that to extrusion and round tubing.

M-60B-15E-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.5|2.36
Charge statique max (ft lb) 600.0
Poids (lb) 1.18
Combinaison de tubes (in) 1.50 / 2.36
Charge statique max (Nm) 813.0
Poids (kg) 0.535
Combinaison de tubes (mm) 38.1 / 60
Diametre tube (mm) 38.1|60
max_static_clamp_load_metric 813.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675356169000
Type de produit Bloc de serrage
Taille tube 60B / 1.5 po
Matériel Aluminum
Back to Top