Endeffektoren
Destaco’s M-60B Series of transition brackets are octagonal tooling components that to extrusion and round tubing.

M-60B-40M-M

M Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 2.36 / 1.57
Rohrdurchmesser (in) 2.36|1.57
Gewicht (lb) 1.15
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 600
Gewicht (kg) 0.52
Rohrkombination (mm) 60 / 40
Rohrdurchmesser (mm) 60|40
max_static_clamp_load_metric 813
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 813
Rohr Durchmesser B-60 Profil / 40 mm
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Klemmblock
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Material Aluminum
Back to Top