M-60B-40M-M
M-60B-40M-M
Permet une liaison à angle droit de l'extrusion octogonale 60 mm BodyBuilder et de la tubulure ronde 40 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
600
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 1.57
Poids (lb)
1.15
Diametre tube (in)
2.36|1.57
Charge statique max (Nm)
813
Diametre tube (mm)
60|40
Poids (kg)
0.52
max_static_clamp_load_metric
813
Combinaison de tubes (mm)
60 / 40
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Taille tube
60B / 40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bloc de serrage
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Back to Top