Endeffektoren
M - Transition Bracket Assembly (90mm to 90mm)

M-90B-90B-M

M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 7.3
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Rohrkombination (in) 3.54 / 3.54
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Rohrdurchmesser (mm) 90
Gewicht (kg) 3.33
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Rohrkombination (mm) 90 / 90
max_static_clamp_load_metric 746.0
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-90 Profil / B-90 Profil
Produkt Typen Kreuzklemme
PublishedDate 1675364040000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Back to Top