Préhenseurs
M - Transition Bracket Assembly (90mm to 90mm)

M-90B-90B-M

Permet une liaison (2) à angle droit des extrusions de 90 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 3.54
Charge statique max (ft lb) 550.0
Combinaison de tubes (in) 3.54 / 3.54
Poids (lb) 7.3
Poids (kg) 3.33
Combinaison de tubes (mm) 90 / 90
Diametre tube (mm) 90
Charge statique max (Nm) 746.0
max_static_clamp_load_metric 746.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Taille tube 90B / 90B
Type de produit Support de transition
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1675364040000
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Back to Top