Ausgleichselemente

Destaco’s LPP Series of linear parts handlers offer asynchronous operation with variable dwell time.

M100_45_x_100

Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails
Verfahrlänge (mm) 100.0
Max. Last bei 60 U/min (kg) 3.6
Hublänge (mm) 45.0
Max. Last bei 30 U/min (kg) 8.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
PublishedDate 1673989380000
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe M100
Produktfunktion Linearer Part Handler
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen Lineare Part Handler
Drehung Oszillierend
Back to Top