Ausgleichselemente

Destaco’s LPP Series of linear parts handlers offer asynchronous operation with variable dwell time.

M100_65_x_60

Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails
Hublänge (mm) 65.0
Verfahrlänge (mm) 60.0
Max. Last bei 60 U/min (kg) 3.6
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Max. Last bei 30 U/min (kg) 8.0
Produkt Typen Lineare Part Handler
Produktreihe M100
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Linearer Part Handler
PublishedDate 1673989500000
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Drehung Schrittschaltung
Back to Top