Pinces de maintien

Destaco’s LPP Series of linear parts handlers offer asynchronous operation with variable dwell time.

M100_65_x_60

Les manipulateurs linéaires Camco Cambot, combinés à d'autres produits DE-STA-CO, offrent un faible entretien, une solution économique pour un pack complet de manipulation de pièces.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit
Charge Max à 60 Rpm (kg) 3.6
Course transfert (mm) 60.0
Imperial or Metric Product Métrique
Charge Max à 30 Rpm (kg) 8.0
Course élévation (mm) 65.0
Gammes de produits M100
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1673989500000
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Rotation Indexage
Type de produit Manipulateur linéaire
Back to Top