Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M1509
M1509
Flanschadapter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.99
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150.0
max_static_clamp_load_metric
203.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.45
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Anschlussflansch
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1674571699000
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top