M1509
M1509
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
0.99
Charge statique max (ft lb)
150.0
Diametre tube (in)
1.00
max_static_clamp_load_metric
203.0
Poids (kg)
0.45
Charge statique max (Nm)
203.0
Diametre tube (mm)
25.4
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
PublishedDate
1674571699000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Bride de Montage
Back to Top