Ausgleichselemente

Destaco’s LPP Series of linear parts handlers offer asynchronous operation with variable dwell time.

M150_75_x_150

Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Max. Last bei 30 U/min (kg) 18.0
Verfahrlänge (mm) 150.0
Max. Last bei 60 U/min (kg) 9.0
Hublänge (mm) 75.0
Drehung Oszillierend
Produktfunktion Linearer Part Handler
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen Lineare Part Handler
PublishedDate 1673987040000
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe M150
Back to Top