Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
M150_75_x_50
M150_75_x_50
Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Max. Last bei 30 U/min (kg)
18.0
Max. Last bei 60 U/min (kg)
9.0
Verfahrlänge (mm)
50.0
Hublänge (mm)
75.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Drehung
Schrittschaltung
Produkt Typen
Lineare Part Handler
Produktreihe
M150
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion
Linearer Part Handler
PublishedDate
1673987100000
Back to Top