Pinces de maintien

Destaco’s LPP Series of linear parts handlers offer asynchronous operation with variable dwell time.

M150_75_x_50

Les manipulateurs linéaires Camco Cambot, combinés à d'autres produits DE-STA-CO, offrent un faible entretien, une solution économique pour un pack complet de manipulation de pièces.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit
Charge Max à 30 Rpm (kg) 18.0
Course élévation (mm) 75.0
Charge Max à 60 Rpm (kg) 9.0
Imperial or Metric Product Métrique
Course transfert (mm) 50.0
Rotation Indexage
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits M150
PublishedDate 1673987100000
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Manipulateur linéaire
Back to Top