Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M1512-125
M1512-125
PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wanddicke (in)
0.12
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Durchmesser (in)
1.0
Länge (in)
4.92
Gewicht (lb)
0.4125
Durchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
125.0
Wanddicke (mm)
3.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.1875
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumrohr
PublishedDate
1675190401000
Rohr Durchmesser
1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Material
Steel
Back to Top