M1512-125
M1512-125
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
Diametre (in)
1.0
Poids (lb)
0.4125
Epaisseur cloison (in)
0.12
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
4.92
Poids (kg)
0.1875
Epaisseur cloison (mm)
3.0
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
125.0
Diametre (mm)
25.4
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Tubing
Taille tube
1.00 po
PublishedDate
1675190401000
Back to Top