Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
MPS-1M-2
MPS-1M-2
Die MPS Serie der Miniatur Lineareinheiten beinhaltet Größen mit vier Hüben. Durch ihre hohe Präzision und Widerholgenauigkeit, eignen sie sich besonders zur Handhabung keiner Teile.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
.438
Kraft (lbf)
15
Hub (in)
1
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.001
Max Hub (in)
1
Werkstückgewicht (lb)
0.7
Gewicht (lb)
0.22
Schubkraft (lbf)
15
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Schubkraft (N)
67
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Gewicht (kg)
0.10
Kraft (N)
67
Hub (mm)
25
Werkstückgewicht (kg)
0.32
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.003
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2205
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1000
PublishedDate
1709328317000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Max. Leistung (Watt)
25.4
Direktverbindung
Ja
Sonderausführung
kein seitliches Lagerspiel
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.11
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
MPS
Back to Top