Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s MPS-2-2 Series of miniature, dual-V roller bearing slides feature a built-in air cylinder and are offer a compact design.

MPS-1M-2

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 15
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.001
Poids (lb) 0.22
Charge (lb) 0.7
Course (in) 1
force de poussée (lbf) 15
Alesage cylindre (in) .438
Course max (in) 1
Imperial or Metric Product Version métrique
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.003
Force (kg) 67
Poids (kg) 0.10
Charge (kg) 0.32
Course (mm) 25
Alesage cylindre (mm) 11.1
force de poussée (N) 67
Pressure Range (bar) 20-100 psi
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1000
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle pour 25mm 0.11
Caractéristiques spéciales Jeu latéral nul
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2205
Direct Connect Oui
Puissance max (Watts) 25.4
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Gammes de produits MPS
PublishedDate 1709328317000
Back to Top