Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
MPS-2M-1
MPS-2M-1
Die MPS Serie der Miniatur Lineareinheiten beinhaltet Größen mit vier Hüben. Durch ihre hohe Präzision und Widerholgenauigkeit, eignen sie sich besonders zur Handhabung keiner Teile.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kraft (lbf)
44
Zylinder Durchmesser (in)
.75
Max Hub (in)
0.5
Werkstückgewicht (lb)
0.5
Schubkraft (lbf)
44
Gewicht (lb)
0.26
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.001
Hub (in)
0.5
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.003
Kraft (N)
196
Gewicht (kg)
0.12
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Hub (mm)
13
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Werkstückgewicht (kg)
0.23
Zylinder Durchmesser (mm)
19.1
Schubkraft (N)
196
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Max. Leistung (Watt)
12.7
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2646
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.12
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
kein seitliches Lagerspiel
PublishedDate
1709328321000
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1200
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
MPS
Direktverbindung
Ja
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Back to Top