Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
MPS-2M-1
MPS-2M-1
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge (lb)
0.5
Course max (in)
0.5
Poids (lb)
0.26
force de poussée (lbf)
44
Alesage cylindre (in)
.75
Force (lb)
44
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.001
Course (in)
0.5
force de poussée (N)
196
Charge (kg)
0.23
Pressure Range (bar)
20-100 psi
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.003
Imperial or Metric Product
Version métrique
Alesage cylindre (mm)
19.1
Poids (kg)
0.12
Force (kg)
196
Course (mm)
13
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Direct Connect
Oui
PublishedDate
1709328321000
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits
MPS
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1200
Puissance max (Watts)
12.7
Caractéristiques spéciales
Jeu latéral nul
Temps de cycle pour 25mm
0.12
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2646
Back to Top