Endeffektoren
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-19M-G38-A

PA-Leichtbau Sauger-Adapter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
  • 19mm Anbindung
  • Für Industrieanwendungen geeignet
  • Für einen Sauger mit Blindstopfen ¼´´ oder als Verteiler für mehrere Sauger ohne Blindstopfen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (oz) (oz) 2.7
Gewicht (g) 77
Apple Core (mm) 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Anschlussadapter
Apple Core Size 19
Produktfunktion Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Anschlussgewinde (NPT Male) G3/8"
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Befestigung 19 mm Anbindung
Anschlussgewinde (NPT Female) G1/8"
Produkt Typen Leichtbau Sauger-Adapter
Back to Top