Préhenseurs
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-19M-G38-A

Les supports de ventouse PA sont prévus pour le montage de ventouses sur la structure du préhenseur.
  • 19 mm montage embout
  • Possibilité de montage standard
  • Peut être utilisé avec raccord ¼ ou comme collecteur pour plusieurs ventouses
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (oz) 2.7
Embout (mm) 19
Poids (g) 77
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Type de produit Support de ventouse
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage couvercle (Female) G1/8"
Filetage couvercle (Male) G3/8"
montage 19 mm Embout
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Adaptateur
Back to Top