Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
PA-B32-U38-A
PA-B32-U38-A
PA-Leichtbau Sauger-Adapter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
32 mm Kugelanbindung
Für Industrieanwendungen geeignet
Für einen Sauger mit Blindstopfen ¼´´ oder als Verteiler für mehrere Sauger ohne Blindstopfen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
3.3
Gewicht (g)
94
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8" NPT
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
32 mm Kugelanbindung
Produktreihe
Anschlussadapter
DistributorGroup
End Effectors
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8" NPT
Produkt Typen
Leichtbau Sauger-Adapter
Back to Top