Préhenseurs
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-B32-U38-A

Les supports de ventouse PA sont prévus pour le montage de ventouses sur la structure du préhenseur.
  • 32 mm montage boule
  • Possibilité de montage standard
  • Peut être utilisé avec raccord ¼ ou comme collecteur pour plusieurs ventouses
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 3.3
Poids (g) 94
Filetage couvercle (Male) 3/8" NPT
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Adaptateur
Filetage couvercle (Female) 1/8" NPT
Type de produit Support de ventouse
DistributorGroup End Effectors
montage 32 mm Boule
Back to Top