Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
PC-15E-10E-A
PC-15E-10E-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.37
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Gewicht (kg)
0.169
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
PublishedDate
1683651345000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top