Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
PC-15E-10E-A
PC-15E-10E-A
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Charge statique max (ft lb)
111.0
Poids (lb)
0.37
Poids (kg)
0.169
max_static_clamp_load_metric
150.0
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Charge statique max (Nm)
150.0
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Gammes de produits
Serrage Parallèle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
PublishedDate
1683651345000
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top