Robohand Greifer
Destaco’s PPC-25 Series of 3-jaw parallel grippers are designed for multipurpose, robust applications.

PPC-12-C

Serie von drei Backen Parallelgreifern mit Durchgangsloch, beinhaltet Modelle mit je zwei Hublängen. Der gesamthub variiert von 10 mm bis 30 mm bei Greifkräften zwischen 790 N und 3870 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub pro Backe 0.32
Maximale Fingerlänge (in) 2.36
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Hub (in) 0.63
Greifkraft (lbf) 201
Gewicht (lb) 2.4
Greifkraft (N) 896
Hub pro Backe (mm) 8
Gewicht (kg) 1.1
Maximale Fingerlänge (mm) 60
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 16
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Sonderausführung mit Durchgangsloch
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.03
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/PPC_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Druckbereich mit Feder 45-100 psi
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Backen Betrieb synchronisiert
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken 3
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer mit Durchgangsloch
Produktreihe PPC
Federunterstützung Optional
Back to Top