Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
PPC-12-C
PPC-12-C
Pinces parallèles 3 mors avec passage au centre. La gamme est composée de 3 modèles disponibles en 2 course chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 790 à 3870N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course par mors (po)
0.32
Alesage cylindre (in)
2.48
Poids (lb)
2.4
Répétabilité (+-in)
0.0008
Course (in)
0.63
Longueur doigts maxi (in)
2.36
Force de serrage (lbf)
201
Poids (kg)
1.1
Course par mors (mm)
8
Alesage cylindre (mm)
63
Course (mm)
16
Force de serrage (N)
896
Longueur doigts maxi (mm)
60
Répétabilité (+-mm)
0.02
Imperial or Metric Product
Impérial
Fonction de produit
Solutions de Pince
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.03
Gammes de produits
PPC
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Mouvement mors
Synchrone
Plage de pression avec ressorts
45-100 psi
Caractéristiques spéciales
Trou central
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors
3
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/PPC_Maintenance.pdf
Back to Top