Robohand Greifer
Destaco’s PPC-25 Series of 3-jaw parallel grippers are designed for multipurpose, robust applications.

PPC-12

Serie von drei Backen Parallelgreifern mit Durchgangsloch, beinhaltet Modelle mit je zwei Hublängen. Der gesamthub variiert von 10 mm bis 30 mm bei Greifkräften zwischen 790 N und 3870 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub pro Backe 0.2
Gewicht (lb) 2.2
Greifkraft (lbf) 331
Maximale Fingerlänge (in) 2.36
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Hub (in) 0.3
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Gewicht (kg) 1
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub pro Backe (mm) 5
Hub (mm) 10
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Greifkraft (N) 1474
Maximale Fingerlänge (mm) 60
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.03
Produktreihe PPC
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer mit Durchgangsloch
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Optional
Druckbereich mit Feder 45-100 psi
Anzahl der Spannbacken 3
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung mit Durchgangsloch
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/PPC_Maintenance.pdf
Produktzubehör
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-207
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-105
Induktivsensorkit (1 Halterung, 1 Schaltfahne)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-207V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top