Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
PPC-34
PPC-34
Serie von drei Backen Parallelgreifern mit Durchgangsloch, beinhaltet Modelle mit je zwei Hublängen. Der gesamthub variiert von 10 mm bis 30 mm bei Greifkräften zwischen 790 N und 3870 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Fingerlänge (in)
4.72
Greifkraft (lbf)
974.0
Gewicht (lb)
11.2
Hub pro Backe
0.4
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Hub (in)
0.79
Zylinder Durchmesser (in)
4.33
Maximale Fingerlänge (mm)
120.0
Zylinder Durchmesser (mm)
110
Hub pro Backe (mm)
10.0
Greifkraft (N)
4332.0
Gewicht (kg)
5.1
Hub (mm)
20.0
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Anzahl der Spannbacken
3.0
Backen Betrieb
synchronisiert
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Druckbereich mit Feder
45-100 psi
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PublishedDate
1675367229000
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/PPC_Maintenance-3823.pdf
Sonderausführung
mit Durchgangsloch
Produktreihe
PPC
Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer mit Durchgangsloch
Federunterstützung
Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.06
Produktzubehör
OSMK-107
Induktivsensorkit (1 Halterung, 1 Schaltfahne)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-209V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-209
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top