Robohand Pinces
Destaco’s PPC-25 Series of 3-jaw parallel grippers are designed for multipurpose, robust applications.

PPC-34

Pinces parallèles 3 mors avec passage au centre. La gamme est composée de 3 modèles disponibles en 2 course chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 790 à 3870N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 974.0
Répétabilité (+-in) 0.0008
Longueur doigts maxi (in) 4.72
Course par mors (po) 0.4
Course (in) 0.79
Alesage cylindre (in) 4.33
Poids (lb) 11.2
Alesage cylindre (mm) 110
Force de serrage (N) 4332.0
Répétabilité (+-mm) 0.02
Longueur doigts maxi (mm) 120.0
Course (mm) 20.0
Course par mors (mm) 10.0
Poids (kg) 5.1
Imperial or Metric Product Impérial
PublishedDate 1675367229000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.06
Mouvement mors Synchrone
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Optionnel
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits PPC
nombre de mors 3.0
Plage de pression avec ressorts 45-100 psi
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Caractéristiques spéciales Trou central
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/PPC_Maintenance-3823.pdf
Accessoires de produit
OSMK-107
Kit de montage de capteur inductif (1 support, 1 drapeau, 2 entretoises)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-209V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-209
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top