Robohand Greifer
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-10M

RA - Winkelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.063
accuracy_in_english 0.003
Greifkraft (lbf) 16
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 0.813
Luftverbrauch (in³) 0.063
Druckbereich (psi) 40-100
Maximale Fingerlänge (in) 1.5
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.08
Gewicht (kg) 0.03
Druckbereich (bar) 3-7
Greifkraft (N) 71
Maximale Fingerlänge (mm) 38
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Luftverbrauch (cm³) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 20.6
Produkt Typen Winkelgreifer
Federunterstützung Nein
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.08
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 15
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.08
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.063
Sonderausführung Schwerlast
Anzahl der Spannbacken 2
Produktfunktion Greifen
Öffnungswinkel 30
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0300
Backen Betrieb synchronisiert
Schutzklasse IP43
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.08
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe RA-CAM
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top