Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RA-10M
RA-10M
Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
1.5
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Décallage (in³)
0.063
Poids (lb)
0.063
accuracy_in_english
0.003
Force de serrage (lbf)
16
Alesage cylindre (in)
0.813
Imperial or Metric Product
Métrique
Pressure Range (bar)
3-7
Répétabilité (+-mm)
0.03
Décallage (cm³)
0.03
Force de serrage (N)
71
Poids (kg)
0.03
Longueur doigts maxi (mm)
38
accuracy_mm_metric
0.08
Alesage cylindre (mm)
20.6
Classe de protection
IP43
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Ouverture par mors (degrees)
15
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Actuation Time (Open)
0.08
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0300
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.08
Gammes de produits
RA-CAM
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
nombre de mors
2
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.063
Ouverture
30
Actuation Time (close)
0.08
Mouvement mors
Synchrone
Assistance ressorts
Non
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top