Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
RA-CAM
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
15
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
Schwerlast
Anzahl der Spannbacken
2
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.25
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1100
Backen Betrieb
synchronisiert
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Öffnungswinkel
30
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.1
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C